10069646
102056000001
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 249 | 538,6451 Ft |
250 - 999 | 378,4192 Ft |
1000 + | 305,1861 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Alátét alakja | Lekerekített |
Alátét típusa | Nyerges alátét |
Vastagság | 1.0 mm |
Vastagság | 0.039 in |
Belső átmérő | 16.5 mm |
Belső átmérő | 0.65 in |
Kompatibilis menetméretek (mind) | M16 |
Furatmélység | 5.0 mm |
Furatmélység | 0.197 in |
Kompatibilis csőátmérő-tartomány | 50.0 - 60.0 mm |
Kompatibilis csőátmérő-tartomány | 1.969 - 2.362 in |
Teljes magasság | 12.0 mm |
Teljes magasság | 0.472 in |
Magasság | 12.0 mm |
Magasság | 0.472 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz