10069509
102032000001
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 231,4053 Ft |
500 - 999 | 177,3122 Ft |
1000 + | 142,4001 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Alátét alakja | Lekerekített |
Alátét típusa | Nyerges alátét |
Vastagság | 1.0 mm |
Vastagság | 0.039 in |
Belső átmérő | 8.3 mm |
Belső átmérő | 0.327 in |
Kompatibilis menetméretek (mind) | M8 |
Furatmélység | 3.4 mm |
Furatmélység | 0.134 in |
Kompatibilis csőátmérő-tartomány | 30.0 - 34.0 mm |
Kompatibilis csőátmérő-tartomány | 1.181 - 1.339 in |
Teljes magasság | 12.0 mm |
Teljes magasság | 0.472 in |
Magasság | 12.0 mm |
Magasság | 0.472 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz