Menü Keresés

Menetes betét M10 Négyzetes Fekete

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Essentra Part Number:

10164105

Manufacturer Part Number:

PZMN400-RM10B

50 Raktáron További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.847,1639 Ft
250 + 750,2669 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

46.179 Ft

25 x 1.847,1639 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag HDPE fém betéttel
Fej alakja Négyzetes
Fém fogak Nem
Kompatibilis falvastagság tartománya 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Kompatibilis menetméretek (mind) M10
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot