Menü Keresés

Menetes betét M6 19.0 mm Négyzetes 1.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szürke

Square Threaded Tube Insert has an M6 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of grey HDPE material.
Essentra Part Number:

10304037

Manufacturer Part Number:

551745

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 137,2755 Ft
1000 + 55,8539 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

13.728 Ft

100 x 137,2755 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Fej alakja Négyzetes
Fém fogak Nem
Kompatibilis falvastagság tartománya 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Kompatibilis menetméretek (mind) M6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot