Menü Keresés

Menetes betét M8 Négyzetes 30.0 mm 1.5 mm PA Fekete

Horizontal Insert for square tube has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Essentra Part Number:

10289884

Manufacturer Part Number:

499232

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
15 - 149 870,1957 Ft
150 + 342,0423 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 15

Teljes ár:

13.053 Ft

15 x 870,1957 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid
Fej alakja Négyzetes
Fém fogak Nem
Kompatibilis falvastagság tartománya 1.5 mm | 0.059 in
Kompatibilis menetméretek (mind) M8
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot