Menü Keresés

Menetes betét M16 30.0 mm Négyzetes 1.5 mm PA Fekete

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M16 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Essentra Part Number:

10273999

Manufacturer Part Number:

493607

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 23 9.429,7211 Ft
24 + 3.063,0743 Ft
Standard csomagolás: 24

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.430 Ft

1 x 9.429,7211 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid nikkelezett réz betéttel
Fej alakja Négyzetes
Fém fogak Nem
Kompatibilis falvastagság tartománya 1.5 mm | 0.059 in
Kompatibilis menetméretek (mind) M16
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot