10396261
497692
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 69.135,3901 Ft |
Csavarmenet | M20 |
---|---|
Terhelési kapacitás | 2200.0 kg |
Terhelési kapacitás | 2200.0 kg |
Teljes anyag | Kovácsolt acélötvözet |
Befejezés | Fekete oxid |
Gyűrűátmérő | 19.1 mm |
Gyűrűátmérő | 0.752 in |
Teljes magasság | 159.6 mm |
Teljes magasság | 6.283 in |
Talpátmérő | 48.0 mm |
Talpátmérő | 1.89 in |
Body Diameter | 48.0 mm |
Body Diameter | 1.89 in |
Csavar hossza | 81.8 mm |
Csavar hossza | 3.22 in |
Teljes szélesség | 88.9 mm |
Teljes szélesség | 3.5 in |
Gyűrű belső magassága | 58.7 mm |
Gyűrű belső magassága | 2.311 in |
Gyűrű külső szélessége | 88.9 mm |
Gyűrű külső szélessége | 3.5 in |
Menethossz | 25.0 mm |
Menethossz | 0.984 in |
Nyomaték-határérték | 135.0 Nm |
Nyomaték-határérték | 135.0 Nm |
Szín | Fekete |
Gyűrű típusa | Csörlő |
Biztonsági tényező | 5:1 |
Elfordulás tartománya | 360 ° Swivel |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Testmagasság | 134.6 mm |
Testmagasság | 5.299 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz