Menü Keresés

Gyűrűs csavar 450.0 kg 108.0 mm M10 26.0 mm Fekete

Ez az acél emelőszem nélkülözhetetlen nehéz tárgyak emelésekor. Különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható, beleértve az általános használatot és az építőipart.
Essentra Part Number:

10396179

Manufacturer Part Number:

497683

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 54.905,1805 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

54.905 Ft

1 x 54.905,1805 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarmenet M10
Terhelési kapacitás 450.0 kg
Teljes anyag Kovácsolt acélötvözet
Befejezés Fekete oxid
Gyűrűátmérő 11.1 mm
Teljes magasság 108.0 mm
Talpátmérő 31.8 mm
Body Diameter 31.8 mm
Csavar hossza 60.4 mm
Teljes szélesség 58.2 mm
Gyűrű belső magassága 36.5 mm
Gyűrű külső szélessége 58.2 mm
Menethossz 26.0 mm
Nyomaték-határérték 16.0 Nm
Szín Fekete
Gyűrű típusa Csörlő
Biztonsági tényező 5:1
Elfordulás tartománya 360 ° Swivel
Vámtarifaszám 7318190090
Testmagasság 82.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot