10396049
497670
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 260.843,3882 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Csavarmenet | M16-2.0 |
---|---|
Terhelési kapacitás | 950.0 kg |
Terhelési kapacitás | 950.0 kg |
Teljes anyag | 300 Rozsdamentes acél |
Befejezés | Rozsdamentes acél |
Gyűrűátmérő | 19.0 mm |
Gyűrűátmérő | 0.748 in |
Teljes magasság | 145.4 mm |
Teljes magasság | 5.724 in |
Talpátmérő | 38.0 mm |
Talpátmérő | 1.496 in |
Body Diameter | 19.0 mm |
Body Diameter | 0.748 in |
Csavar hossza | 71.0 mm |
Csavar hossza | 2.795 in |
Teljes szélesség | 82.5 mm |
Teljes szélesség | 3.248 in |
Gyűrű belső magassága | 55.4 mm |
Gyűrű belső magassága | 2.181 in |
Gyűrű külső szélessége | 82.5 mm |
Gyűrű külső szélessége | 3.248 in |
Menethossz | 24.0 mm |
Menethossz | 0.945 in |
Nyomaték-határérték | 40.0 Nm |
Nyomaték-határérték | 40.0 Nm |
Szín | Natúr |
Gyűrű típusa | Csörlő |
Biztonsági tényező | 5:1 |
Elfordulás tartománya | 360 ° Swivel |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Testmagasság | 121.4 mm |
Testmagasság | 4.78 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz