10396018
497667
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 215.578,3987 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Csavarmenet | M8-1.25 |
---|---|
Terhelési kapacitás | 200.0 kg |
Terhelési kapacitás | 200.0 kg |
Teljes anyag | 300 Rozsdamentes acél |
Befejezés | Rozsdamentes acél |
Gyűrűátmérő | 9.5 mm |
Gyűrűátmérő | 0.374 in |
Teljes magasság | 84.8 mm |
Teljes magasság | 3.339 in |
Talpátmérő | 19.1 mm |
Talpátmérő | 0.752 in |
Body Diameter | 9.5 mm |
Body Diameter | 0.374 in |
Csavar hossza | 43.2 mm |
Csavar hossza | 1.701 in |
Teljes szélesség | 40.9 mm |
Teljes szélesség | 1.61 in |
Gyűrű belső magassága | 32.1 mm |
Gyűrű belső magassága | 1.264 in |
Gyűrű külső szélessége | 40.9 mm |
Gyűrű külső szélessége | 1.61 in |
Menethossz | 17.0 mm |
Menethossz | 0.669 in |
Nyomaték-határérték | 4.8 Nm |
Nyomaték-határérték | 4.8 Nm |
Szín | Natúr |
Gyűrű típusa | Csörlő |
Biztonsági tényező | 5:1 |
Elfordulás tartománya | 360 ° Swivel |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Testmagasság | 67.8 mm |
Testmagasság | 2.669 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz