10396001
497666
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 215.512,6685 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Csavarmenet | M24-3.0 |
---|---|
Terhelési kapacitás | 4200.0 kg |
Terhelési kapacitás | 4200.0 kg |
Teljes anyag | Ötvözött acél |
Befejezés | Fekete oxid |
Gyűrűátmérő | 25.4 mm |
Gyűrűátmérő | 1 in |
Teljes magasság | 199.8 mm |
Teljes magasság | 7.866 in |
Talpátmérő | 76.2 mm |
Talpátmérő | 3 in |
Body Diameter | 76.2 mm |
Body Diameter | 3 in |
Csavar hossza | 101.4 mm |
Csavar hossza | 3.992 in |
Teljes szélesség | 121.2 mm |
Teljes szélesség | 4.772 in |
Gyűrű belső magassága | 73.0 mm |
Gyűrű belső magassága | 2.874 in |
Gyűrű külső szélessége | 121.2 mm |
Gyűrű külső szélessége | 4.772 in |
Menethossz | 34.0 mm |
Menethossz | 1.339 in |
Nyomaték-határérték | 311.0 Nm |
Nyomaték-határérték | 311.0 Nm |
Szín | Fekete |
Gyűrű típusa | Csörlő |
Biztonsági tényező | 5:1 |
Elfordulás tartománya | 360 ° Swivel |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Testmagasság | 165.8 mm |
Testmagasság | 6.528 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz