Menü Keresés

Bordázott középfüles húzódugó 12.7 mm Narancs

A narancssárga LDPE közép húzófüles dugó kúpos kialakítású, hogy 12,7 és 14,4 mm közötti átmérőjű furatokhoz illeszkedjen. A központi húzófül lehetővé teszi az egyszerű illesztést és eltávolítást.
Essentra Part Number:

10152911

Manufacturer Part Number:

CP-14

986 Raktáron További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
750 - 7499 90,0345 Ft
7500 + 30,4077 Ft
Standard csomagolás: 7500

A következő szorzatának a rendelése 750

Teljes ár:

67.526 Ft

750 x 90,0345 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Illeszkedés kialakítása Húzófül
Szín Narancs
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Teljes magasság 20.6 mm
Teljes átmérő 18.3 mm
Minimális dugóátmérő 12.7 mm
Maximális dugóátmérő 14.4 mm
Magasság a perem alatt 11.9 mm
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot