Menü Keresés

Középfüles húzódugó 17.8 mm Piros

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 17.8 to 20 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Essentra Part Number:

10073162

Manufacturer Part Number:

110036

5000 Raktáron További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 61,3399 Ft
5000 + 20,7281 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

30.670 Ft

500 x 61,3399 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Illeszkedés kialakítása Húzófül
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Teljes magasság 24.5 mm
Teljes átmérő 23.8 mm
Minimális dugóátmérő 17.8 mm
Maximális dugóátmérő 20.0 mm
Magasság a perem alatt 13.7 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot