10176627
TNM4-8-50-2
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 + | 427,339 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Távtartó alakja | Kerek |
Kompatibilis menetméretek (mind) | M4 |
Body Diameter | 8.0 mm |
Body Diameter | 0.315 in |
Belső menethossz „A” | 6.0 mm |
Belső menethossz „A” | 0.236 in |
Belső menethossz | 6.0 mm |
Belső menethossz | 0.236 in |
Távtartó hossza | 50.0 mm |
Távtartó hossza | 1.969 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Stílus | Csavar/menetes anya |
Menetméret | M4 |
Vámtarifaszám | 7415330000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz