Menü Keresés

Távtartó 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

Kerek, natúr, menet nélküli távtartó polioximetilénből (POM) vagy acetálból készül. A termék fizikai távolságtartást kínál az alkatrészek között, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak. A POM jobb hőállóságot, nagyobb merevséget és alacsonyabb súrlódást kínál, mint más műanyagok, besorolása pedig UL94-V0.
Essentra Part Number:

10043189

Manufacturer Part Number:

005237059905

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 19,537 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

19.537 Ft

1000 x 19,537 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 2.0 mm
Belső átmérő 2.6 mm
Külső átmérő 5.0 mm
Teljes anyag Polioximetilén
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot