10183786
085088962003
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 1.327,788 Ft |
50 - 999 | 774,2063 Ft |
1000 + | 545,314 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
---|---|
Befejezés | Texturált |
Szín | Szürke |
Fej alakja | Kerek |
Illeszkedés kialakítása | Benyomó |
Fém fogak | Nem |
Fej hossza | 5.0 mm |
Fej hossza | 0.197 in |
Betét magassága | 21.0 mm |
Betét magassága | 0.827 in |
Kompatibilis külső csőátmérő | 88.9 mm |
Kompatibilis külső csőátmérő | 3.5 in |
Kompatibilis falvastagság tartománya | 1.8 - 4.0 mm | 0.071 - 0.157 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz