10183625
085045060303
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 249 | 310,5996 Ft |
250 - 999 | 188,0718 Ft |
1000 + | 140,8844 Ft |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
---|---|
Befejezés | Texturált |
Szín | Fehér |
Fej alakja | Kerek |
Illeszkedés kialakítása | Benyomó |
Fém fogak | Nem |
Fej hossza | 5.0 mm |
Fej hossza | 0.197 in |
Betét magassága | 12.0 mm |
Betét magassága | 0.472 in |
Kompatibilis külső csőátmérő | 45.0 mm |
Kompatibilis külső csőátmérő | 1.772 in |
Kompatibilis falvastagság tartománya | 0.8 - 3.5 mm | 0.031 - 0.138 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz