10330722
085018062003
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 60,7059 Ft |
500 - 999 | 43,0171 Ft |
1000 + | 30,8184 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
---|---|
Befejezés | Texturált |
Szín | Szürke |
Fej alakja | Kerek |
Illeszkedés kialakítása | Benyomó |
Fém fogak | Nem |
Fej hossza | 5.0 mm |
Fej hossza | 0.197 in |
Betét magassága | 12.0 mm |
Betét magassága | 0.472 in |
Kompatibilis külső csőátmérő | 18.0 mm |
Kompatibilis külső csőátmérő | 0.709 in |
Kompatibilis falvastagság tartománya | 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz