10245422
460257
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 13,6511 Ft |
1000 - 1999 | 12,9599 Ft |
2000 + | 12,282 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bevonat | Nem felületkezelt |
---|---|
Szín | Fekete |
Fej típusa | Nem kioldható fej |
Furattípus | Csavarlyuk nélkül |
Speciális tulajdonságok | Időjárásálló |
Minimális hurok-szakítószilárdság | 18.0 kg |
Minimális hurok-szakítószilárdság | 18.0 kg |
Teljes hossz | 203.0 mm |
Teljes hossz | 7.992 in |
Teljes szélesség | 3.6 mm |
Teljes szélesség | 0.142 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz