Menü Keresés

Kúpos maszkoló dugó 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM

Essentra Part Number:

10249314

Manufacturer Part Number:

461534

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 31,8589 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

31.859 Ft

1000 x 31,8589 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Dugó kialakítása Szilárd
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer
Szín Fekete
Kompatibilis menet szabvány Metrikus
Kompatibilis menet szabvány UNF
Kompatibilis menet szabvány BSP
Kompatibilis menetméretek (mind) M7,M8
A kúp minimális átmérője 4.8 mm
Teljes magasság 15.9 mm
Ujjbegy Without Tab
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot