10280539
497481
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 499 | 1.292,0053 Ft |
500 + | 371,93 Ft |
Menetméret | M8 |
---|---|
Menethossz | 25.0 mm |
Menethossz | 0.984 in |
A csap anyaga | Acél |
Gomb átmérője | 40.0 mm |
Gomb átmérője | 1.575 in |
Ágak száma | 3 |
Rögzítés típusa | Threaded Male |
Szín | Fekete |
Vámtarifaszám | 3926300090 |
Gomb anyaga | PA |
Illeszkedés kialakítása | Csap |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz