10364390
260102000935
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 3.259,1843 Ft |
10 - 49 | 3.242,6182 Ft |
50 + | 3.210,3348 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M10 |
---|---|
Menethossz | 20.0 mm |
Menethossz | 0.787 in |
A csap anyaga | Acél |
Gomb átmérője | 56.0 mm |
Gomb átmérője | 2.205 in |
Teljes magasság | 29.0 mm |
Teljes magasság | 1.142 in |
Ágak száma | 6 |
Rögzítés típusa | Threaded Male |
Szín | Fekete |
Kupak színe | Narancs |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Gomb anyaga | PA |
Illeszkedés kialakítása | Csap |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz