Menü Keresés

Függő szalag 40.0 mm 711.0 mm PP

This polypropylene hanging strip can be used to hang promotional products within the retail or point of sale industries.
Essentra Part Number:

10629048

Manufacturer Part Number:

497169

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 599 312,7693 Ft
600 + 266,4469 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

15.638 Ft

50 x 312,7693 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Polipropilén
Magasság 40.0 mm
Hossz 711.0 mm
Szélesség 40.0 mm
Klipszek minimális száma 10
Menetzáró No

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot