Menü Keresés

Kerék 35.0 mm (DIA) 15.0 kg Gumi Fekete

Csak PU golyóval.
Essentra Part Number:

10192634

Manufacturer Part Number:

1220366

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 4.748,7814 Ft
50 + 1.792,2769 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.749 Ft

1 x 4.748,7814 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó átmérője 35.0 mm
Maximális terhelhetőség 15.0 kg
Típus Csak golyó
Szín Fekete
Tájolás Univerzális
Vámtarifaszám 7326909890
Terhelési kapacitás 15.0 kg
Kerék anyaga Gumi

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot