10384749
473015
Mennyiség | Egységár |
---|---|
24 + | 5.660,60 Ft |
Ragasztó hordozóanyag | Polyester Film |
---|---|
Ragasztó típusa | Gumi |
Szín | Áttetsző |
Kioldóalátét színe | Fehér |
Eltávolíthatóság | Permanent |
Kioldó alátét típusa | Szilikon bevonatú |
Tapadó + hordozóréteg vastagsága | 3.0 mm |
Tapadó + hordozóréteg vastagsága | 0.118 in |
Rétegvastagság | 0.5 mm |
Rétegvastagság | 0.5 mm |
Szalagszélesség | 25.4 mm |
Szalagszélesség | 1 in |
Teljes szélesség | 25.4 mm |
Teljes szélesség | 1 in |
Tekercs hossza | 55.0 m |
Tekercs hossza | 180.446 ft |
Vámtarifaszám | 3919101990 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz