10384565
472886
Mennyiség | Egységár |
---|---|
20 + | 9.134,7057 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ragasztó hordozóanyag | Film |
---|---|
Ragasztó típusa | Gumi |
Szín | Áttetsző |
Kioldóalátét színe | Fehér |
Eltávolíthatóság | Permanent |
Kioldó alátét típusa | Süllyesztett él |
Tapadó + hordozóréteg vastagsága | 114.0 µm |
Tapadó + hordozóréteg vastagsága | 114.0 µm |
Rétegvastagság | 0.5 mil |
Rétegvastagság | 0.5 mil |
Szalagszélesség | 6.4 mm |
Szalagszélesség | 0.252 in |
Teljes hossz | 182.9 m |
Teljes hossz | 600.066 ft |
Teljes szélesség | 6.4 mm |
Teljes szélesség | 0.252 in |
Tekercs átmérője | 279.0 mm |
Tekercs átmérője | 10.984 in |
Tekercs hossza | 182.0 m |
Tekercs hossza | 597.113 ft |
Vámtarifaszám | 3919101990 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz