10389454
493173
Mennyiség | Egységár |
---|---|
2 + | 34.177,2294 Ft |
Ragasztó típusa | Standard |
---|---|
Fém típusa | Acél |
Eltávolíthatóság | Permanent |
Teljes hossz | 30.0 m |
Teljes hossz | 98.425 ft |
Teljes vastagság | 0.2 mm |
Teljes vastagság | 0.008 in |
Teljes szélesség | 25.0 mm |
Teljes szélesség | 0.984 in |
Mennyiség dobozonként | 2 rolls |
Vámtarifaszám | 3919101990 |
Szín | Fehér |
Tekercs hossza | 30.0 m |
Tekercs hossza | 98.425 ft |
Alak | Folyamatos |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz