10104064
49712E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 - 49 | 2.796,6869 Ft |
50 - 249 | 1.187,8861 Ft |
250 + | 923,9236 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Teljes hossz | 28.6 mm |
---|---|
Teljes hossz | 1.126 in |
Teljes vastagság | 2.0 mm |
Teljes vastagság | 0.079 in |
Teljes szélesség | 30.0 mm |
Teljes szélesség | 1.181 in |
Csapszeg átmérője | 6.0 mm |
Csapszeg átmérője | 0.236 in |
Szín | Fekete |
Befejezés | Porszórt felület |
Teljes anyag | Zamak ZnAl4Cu1;Acél |
Rögzítés módja | Csavar |
Rögzítés iránya | Jobbos és balos |
Rögzítőtüske anyaga | Acél |
Eltávolíthatóság | Removable |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz