20069018
298122E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 5.073,5435 Ft |
50 + | 586,2076 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Teljes hossz | 37.0 mm |
---|---|
Teljes hossz | 1.457 in |
Teljes vastagság | 27.5 mm |
Teljes vastagság | 1.083 in |
Teljes szélesség | 37.0 mm |
Teljes szélesség | 1.457 in |
Csapszeg átmérője | 6.0 mm |
Csapszeg átmérője | 0.236 in |
Szín | Fekete |
Befejezés | Porszórt felület |
Teljes anyag | Zamak ZnAl4Cu1;Acél |
Rögzítés módja | Tüske |
Rögzítés iránya | Jobbos és balos |
Rögzítőtüske anyaga | Acél |
Eltávolíthatóság | Removable |
Price per piece incl VAT | 6317.0591 HUF |
Vámtarifaszám | 7907000090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz