20121556
09711215E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 - 49 | 3.940,3134 Ft |
50 + | 431,9511 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Teljes hossz | 30.0 mm |
---|---|
Teljes hossz | 1.181 in |
Teljes vastagság | 22.0 mm |
Teljes vastagság | 0.866 in |
Teljes szélesség | 20.0 mm |
Teljes szélesség | 0.787 in |
Csapszeg átmérője | 6.0 mm |
Csapszeg átmérője | 0.236 in |
Csapszeg hossza | 53.0 mm |
Csapszeg hossza | 2.087 in |
Szín | Natúr |
Befejezés | Krómozott |
Teljes anyag | Fröccsöntött cink |
Rögzítés módja | Weld |
Rögzítés iránya | Jobbos és balos |
Rögzítőtüske anyaga | Rozsdamentes acél |
Eltávolíthatóság | Removable |
Vámtarifaszám | 8302100090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz