Menü Keresés

Állítható láb Kerek 30.0 mm M10 28.0 mm Gumi;Acél

A fekete acél menetes felcsavarozható talp kis berendezésekhez használható szintezőnek vagy ütközőnek.
Essentra Part Number:

10291450

Manufacturer Part Number:

499425

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 785,7129 Ft
250 + 665,1773 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

39.286 Ft

50 x 785,7129 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp anyaga Gumi
Talp alakja Kerek
Szín Fekete
Teljes anyag Gumi;Acél
Talpátmérő 30.0 mm
Talp magassága 11.0 mm
Teljes magasság 39.0 mm
Csaphossz 28.0 mm
Menetméret M10
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot