10187890
1200325001
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 5.229,1143 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talpszélesség | 25.0 mm |
---|---|
Talpszélesség | 0.984 in |
Maximális hőmérséklet | 65.6 °C |
Maximális hőmérséklet | 150.1 °F |
Teljes szélesség | 25.0 mm |
Teljes szélesség | 0.984 in |
Tekercs hossza | 10.0 m |
Tekercs hossza | 32.808 ft |
Profil | Sima |
Ragasztó típusa | Szivacs tömítés |
Eltávolíthatóság | Állandó |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Neoprén;Etilén-propilén-dién-monomer |
Szélesség | 25.0 mm |
Szélesség | 0.984 in |
Teljes magasság | 3.0 mm |
Teljes magasság | 0.118 in |
Tartalmazza | 10.0 m Roll |
Teljes hossz | 10.0 m |
Teljes hossz | 32.808 ft |
Vámtarifaszám | 3919908099 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz