20190422
20190422
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 24.872,00 Ft |
10 - 19 | 22.384,80 Ft |
20 - 49 | 21.141,20 Ft |
50 - 99 | 19.897,60 Ft |
100 + | 18.654,00 Ft |
Típus | T-Handle Grip |
---|---|
Fogantyú anyaga | Acél |
Panelvastagság | 12-20 |
Clamping force N | 90.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
d2 tol. H9 | 18.0 |
d3 | 34.0 |
d5 | 28.0 |
h1 | 25.5 |
h2 | 10.0 |
l1 | 23.0 |
m1 | M3 x 0.5 |
Shear strength N | 3200.0 |
Tensile strength N | 2600.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 8466209800 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz