10281192
497575
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 4.636,8861 Ft |
25 + | 1.931,4445 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Eltolási távolság | 15.0 mm |
---|---|
Eltolási távolság | 0.591 in |
Teljes szárnyhossz | 41.0 mm |
Teljes szárnyhossz | 1.614 in |
Teljes hossz | 82.0 mm |
Teljes hossz | 3.228 in |
Teljes szélesség | 21.0 mm |
Teljes szélesség | 0.827 in |
Szín | Natúr |
Befejezés | Zinc Plated |
Rögzítés módja | Csavar |
Rögzítés iránya | Jobbos és balos |
Rögzítőtüske anyaga | Acél |
Eltávolíthatóság | Removable |
Vámtarifaszám | 8302100090 |
Zárnyelv anyaga | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz