10281130
497569
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 23.288,3964 Ft |
25 + | 9.967,0502 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szárnyvastagság | 1.8 mm |
---|---|
Szárnyvastagság | 0.071 in |
Eltolási távolság | 6.0 mm |
Eltolási távolság | 0.236 in |
Teljes szárnyhossz | 47.5 mm |
Teljes szárnyhossz | 1.87 in |
Teljes hossz | 126.5 mm |
Teljes hossz | 4.98 in |
Teljes szélesség | 30.2 mm |
Teljes szélesség | 1.189 in |
Szín | Natúr |
Befejezés | Zinc Plated |
Rögzítés módja | Csavar |
Rögzítés iránya | Ellenkező oldal |
Rögzítőtüske anyaga | Acél |
Eltávolíthatóság | Fix |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Zárnyelv anyaga | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz