10099131
3299401002E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 20.318,0379 Ft |
50 - 199 | 5.938,1166 Ft |
200 + | 4.618,5504 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szárnyvastagság | 5.0 mm |
---|---|
Szárnyvastagság | 0.197 in |
Szerelőfurat átmérő | 5.3 mm |
Szerelőfurat átmérő | 0.209 in |
Teljes hossz | 40.0 mm |
Teljes hossz | 1.575 in |
Teljes vastagság | 9.0 mm |
Teljes vastagság | 0.354 in |
Teljes szélesség | 40.0 mm |
Teljes szélesség | 1.575 in |
Szín | Szürke |
Zsanér típusa | Leaf Lift-Off Hinge |
Furat alakja | Nyitott furat |
Rögzítés iránya | Balos |
Rögzítési mód | Felületre szerelhető |
A szerelőfuratok száma | 4 |
Rögzítőtüske anyaga | Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz