10352533
1501188
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 14.909,4962 Ft |
25 + | 6.135,1904 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szárnyvastagság | 2.5 mm |
---|---|
Szárnyvastagság | 0.098 in |
Teljes hossz | 102.0 mm |
Teljes hossz | 4.016 in |
Teljes vastagság | 2.5 mm |
Teljes vastagság | 0.098 in |
Teljes szélesség | 45.9 mm |
Teljes szélesség | 1.807 in |
Szín | Fekete |
Befejezés | Anodizált |
Zsanér típusa | Jobbos |
Rögzítési mód | Felületre szerelhető |
A szerelőfuratok száma | 6 |
Rögzítőtüske anyaga | Rozsdamentes acél |
Csapszeg átmérője | 6.1 mm |
Csapszeg átmérője | 0.24 in |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz