20194789
20194789
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 499 | 1.108,00 Ft |
500 - 999 | 832,00 Ft |
1000 + | 720,00 Ft |
d1 tol. h11 | 5.0 |
---|---|
d2 | 4.0 |
d3 | 8.0 |
l1 | 13.0 |
l2 | 10.5 |
l3 | 1.5 |
l4 | 0.74 |
l5 | 0.5 |
l6 | 0.5 |
Súly g | 3.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz