Menü Keresés

Kapcsolókengyel tüske 25.0 18.0 57.0 Galvanizált Acél

A lapos fejű, hengeres kengyelcsapszeg arra szolgál, hogy átférjen a tengelycsuklóban lévő furatokon. Olyan kapcsolatot hoz létre, amely lehetővé teszi a szögletes mozgást és a beállítást. Ezüst horganyzott és kivételes szilárdságot és tartósságot biztosít. Ø125 átmérőjű furattal rendelkezik.
Essentra Part Number:

20194765

Manufacturer Part Number:

20194765

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 499 3.180,00 Ft
500 - 999 2.384,00 Ft
1000 + 2.068,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.180 Ft

1 x 3.180,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h11 25.0
d2 18.0
d3 32.0
l1 57.0
l2 50.5
l3 5.0
l4 1.8
l5 2.0
l6 1.5
Súly g 260.0
Befejezés Zinc Plated
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot