20194758
20194758
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 499 | 3.104,00 Ft |
500 - 999 | 2.328,00 Ft |
1000 + | 2.016,00 Ft |
d1 tol. h11 | 20.0 |
---|---|
d2 | 17.5 |
d3 | 26.0 |
l1 | 46.0 |
l2 | 40.5 |
l3 | 4.0 |
l4 | 1.8 |
l5 | 2.0 |
l6 | 1.5 |
Súly g | 125.0 |
Befejezés | Zinc Plated |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz