20194734
20194734
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 499 | 676,00 Ft |
500 - 999 | 508,00 Ft |
1000 + | 440,00 Ft |
d1 tol. h11 | 12.0 |
---|---|
d2 | 9.0 |
d3 | 17.0 |
l1 | 30.0 |
l2 | 24.5 |
l3 | 3.0 |
l4 | 1.15 |
l5 | 1.25 |
l6 | 1.25 |
Súly g | 30.0 |
Befejezés | Zinc Plated |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz