Menü Keresés

Kapcsolókengyel tüske 12.0 11.5 24.5 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acél hengeres kengyelcsapszeg lapos fejjel rendelkezik, és arra szolgál, hogy átférjen a tengelycsuklóban lévő furatokon. Olyan kapcsolatot hoz létre, amely lehetővé teszi a szögletes mozgást és a beállítást. Tartós, ellenáll a nagy terhelésnek és korrózióálló. Ø12x24,5 átmérőjű furattal rendelkezik.
Essentra Part Number:

20192549

Manufacturer Part Number:

20192549

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 499 1.836,00 Ft
500 - 999 1.376,00 Ft
1000 + 1.192,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.836 Ft

1 x 1.836,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h11 12.0
d2 11.5
d3 24.5
l1 24.5
l2 30.0
l3 1.1
l4 1.0
Súly g 26.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot