20192372
20192372
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 499 | 1.032,00 Ft |
500 - 999 | 776,00 Ft |
1000 + | 672,00 Ft |
d1 tol. h11 | 14.0 |
---|---|
d2 | 10.0 |
d3 | 19.0 |
l1 | 33.0 |
l2 | 27.5 |
l3 | 3.0 |
l4 | 1.25 |
l5 | 1.5 |
l6 | 1.5 |
Súly g | 48.0 |
Befejezés | Zinc Plated |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz