Menü Keresés

Bútorzár Különböző kulcsokkal 20.0 mm 19.0 mm Acél

Essentra Part Number:

20048532

Manufacturer Part Number:

03202E

43 Raktáron For more information Delivery & returns
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 7.839,0404 Ft
25 + 1.826,6673 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.839 Ft

1 x 7.839,0404 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális panelvastagság 20.0 mm
Hordómélység 20.0 mm
Csavarfurat-átmérő 3.5 mm
Átmenő furat átmérője 19.5 mm
Nyelv hossza 8.0 mm
Teljes anyag Acél
Befejezés Krómozott
Szín Króm
Reteszelő mechanizmus Csúszótalp
Kulcsozás Különböző kulcsokkal
Alkalmazás(ok) Fa bútor
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot