10016022
MMB-210-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 81,5983 Ft |
5000 + | 66,2234 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 14.0 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.551 in |
Fejátmérő | 14.0 mm |
Fejátmérő | 0.551 in |
Fej hossza | 3.0 mm |
Fej hossza | 0.118 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.0 - 5.4 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.197 - 0.213 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.5 - 4.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.098 - 0.157 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Szín | Natúr |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz