10223307
27AC0019
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 29,2133 Ft |
5000 - 19999 | 26,2912 Ft |
20000 + | 23,6644 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 22.7 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.894 in |
Fejátmérő | 17.5 mm |
Fejátmérő | 0.689 in |
Fej hossza | 0.8 mm |
Fej hossza | 0.031 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 8.4 - 8.6 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.331 - 0.339 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 3.2 - 8.9 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.126 - 0.35 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szín | Natúr |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz