10365045
27AC0005
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 23,906 Ft |
5000 - 19999 | 21,5131 Ft |
20000 + | 19,3618 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 13.7 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.539 in |
Fejátmérő | 9.4 mm |
Fejátmérő | 0.37 in |
Fej hossza | 1.5 mm |
Fej hossza | 0.059 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.4 - 5.7 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.213 - 0.224 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 3.2 - 4.8 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.126 - 0.189 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szín | Natúr |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz