10066324
091001100002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 80,2018 Ft |
500 - 999 | 74,9719 Ft |
1000 + | 57,8992 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 19.0 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.748 in |
Fejátmérő | 14.0 mm |
Fejátmérő | 0.551 in |
Fej hossza | 2.5 mm |
Fej hossza | 0.098 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 6.5 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.256 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 3.0 - 7.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.118 - 0.276 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szín | Natúr |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz