10174036
SRVO-3090B
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 56,9135 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 5.6 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.22 in |
Csapszeg hossza | 11.0 mm |
Csapszeg hossza | 0.433 in |
Tüskefej átmérő | 6.4 mm |
Tüskefej átmérő | 0.252 in |
Tüskefej magassága | 1.6 mm |
Tüskefej magassága | 0.063 in |
Fejátmérő | 9.0 mm |
Fejátmérő | 0.354 in |
Fej hossza | 2.2 mm |
Fej hossza | 0.087 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 3.1 - 3.2 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.122 - 0.126 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 6.5 - 7.5 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.256 - 0.295 in |
Kivételi erő | 8.0 kg |
Kivételi erő | 8.0 kg |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/66 |
Szegecstípus | Bepattanó |
Szegecsfej alakja | Kerek |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz