10172575
SR-2064W
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 41,4563 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 2.4 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.094 in |
Csapszeg hossza | 7.1 mm |
Csapszeg hossza | 0.28 in |
Tüskefej átmérő | 4.2 mm |
Tüskefej átmérő | 0.165 in |
Tüskefej magassága | 1.2 mm |
Tüskefej magassága | 0.047 in |
Fejátmérő | 4.2 mm |
Fejátmérő | 0.165 in |
Fej hossza | 1.2 mm |
Fej hossza | 0.047 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 2.1 - 2.2 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.083 - 0.087 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 4.4 - 5.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.173 - 0.197 in |
Kivételi erő | 3.0 kg |
Kivételi erő | 3.0 kg |
Szín | Fehér |
Teljes anyag | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
Szegecstípus | Bepattanó |
Szegecsfej alakja | Kerek |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz